Tyristorová napájecí jednotka ACS800-404/-404 LC
Tyristorové napájecí moduly pro zvýšení účinnosti vašich multidrives
Naše vysoce účinná tyristorová napájecí jednotka se používá v rekuperačních systémech měničů pro přeměnu třífázového střídavého (AC) napětí na stejnosměrné (DC) napětí. Rekuperační funkce umožňuje dosahovat výrazných úspor energie u zařízení, v nichž se intenzivně využívá brzdných sil. Můžete snížit obsah harmonických ve vaší napájecí síti začleněním 12pulzního můstkového zapojení se dvěma tyristorovými napájecími jednotkami napájenými z třífázového transformátoru.
- Rozsah výkonu 470 až 3 150 kW
- Rekuperační funkce
- Vysoce účinný modul měniče
- Stupeň krytí IP00
- Varianta chlazená vzduchem