Měnič pro strojní zařízení ACS355

Všechny vaše požadavky na výrobu strojů v jednom měniči


Pokud pracujete jako integrátor systémů, výrobce původních zařízení (OEM) nebo výrobce panelů, je měnič ACS355 určen právě pro vás. Je orientován na manipulaci s materiály, potravinářské a nápojové aplikace, zpracování pryže, plastů a dřeva. Získáte cenově příznivý, všestranný měnič, který nabízí nejlepší propojitelnost ve své třídě. Výhodou je i jednoduchá instalace a uvedení do provozu.

Důležité údaje

  • 0,37 až 22 kW / 0,5 až 30 hp
  • Optimalizovaný design pro montáže do skříní šetří místo i čas při instalaci
  • Široká řada dostupných sběrnicových adaptérů nabízí flexibilitu připojení
  • Vektorové řízení je schopné pracovat s asynchronními motory i motory s permanentními magnety
  • Jednoduché, vizuální sekvenční programování umožňuje tvořit nezávislé a opakovatelné pracovní sekvence
  • Předem definovaná makra pro rychlé základní nastavení
  • Jednotná výška a hloubka rodiny výrobků s krytím IP20 zjednodušuje zapojení kabelů při montáži do skříně

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents