ACS380-E Machinery Drive

Kombinujte vysokorychlostní a flexibilní komunikaci s funkcemi připravenými na budoucnost pro hladkou integraci a spolehlivý výkon ve strojírenství.

Flexibilní, bezpečné a síťově propojitelné – pro plynulé ovládání stroje

ACS380-E je všestranný měnič speciálně navržený pro snadnou integraci do strojů. Nabízí rychlé uvedení do provozu, všestranné komunikační možnosti a bezpečnostní prvky, které splňují budoucí standardy. Zajišťuje také spolehlivý výkon a globální kompatibilitu po celou dobu své životnosti.

Technická data

ACS380-E zjednodušuje konstrukci strojů díky integrovaným funkcím, rychlému uvedení do provozu a globální kompatibilitě. To zvyšuje produktivitu a zároveň snižuje technickou složitost.

 

až 22 kW
od 0,25 kW

až 480 V
další varianty k dispozici

IP20 & UL Typ 1

Kategorie C2


 

Hlavní výhody

Měniče ACS380-E zlepšují výkon procesů, zvyšují produktivitu, minimalizují externí komponenty a integrují bezpečnost pro ochranu strojů a osob.

Connectivity
Přizpůsobitelná komunikace

ACS380-E se bezproblémově integruje s hlavními automatizačními systémy přes Ethernet, což umožňuje rychlé uvedení do provozu, vzdálený přístup a zjednodušené nastavení.

Simplicity
Všestranná jednoduchost

ACS380-E je flexibilní produkt pro různé aplikace. Podporuje více typů motorů a využívá plně kompatibilní platformu ABB pro rychlé a intuitivní nastavení a provoz.

Safety and protection
Robustní kybernetická bezpečnost

ACS380-E je připraven na stále přísnější standardy díky pokročilému zabezpečení, bezpečnému spouštění a šifrovanému firmwaru, což zajišťuje soulad s nařízením o strojních zařízeních platným od roku 2027.

Drive and motor
Vylepšený výkon

ACS380-E nabízí přesné řízení otáček a momentu, rychlou odezvu a inteligentní spínací funkce. Je ideální pro výrobce strojů, kteří vyžadují plynulé a dynamické řízení v časově kritických cyklických aplikacích.

Space saving
Kompaktní design

ACS380-E umožňuje instalaci měničů vedle sebe a díky malým rozměrům uspoří místo ve skříních, s pružinovými svorkami a zjednodušenou kabeláží pro rychlejší a snazší instalaci.

Solution
Snadné uvedení do provozu

Rychlé nastavení a snadná diagnostika s připojením přes USB-C nebo Ethernet, což urychluje uvedení do provozu a je navrženo pro integraci do moderních strojů.

Machine Building
Příprava pro různé aplikace

ACS380-E, navržený pro reálné stroje, nabízí spolehlivé řízení a flexibilní kompatibilitu s motory, aby splňoval potřeby rozmanitých průmyslových aplikací.

Drive product family
Kompletní portfolio vzájemně kompatibilních měničů

Jako součást plně kompatibilní rodiny měničů ABB nabízí ACS380-E konzistentní uživatelský komfort a zjednodušenou integraci do různých konceptů strojů.

Safety and protection
Vestavěné zabezpečení

Díky integrovanému systému Safe Torque Off (STO) zvyšuje ACS380-E bezpečnost stroje i obsluhy a zároveň snižuje potřebu externích bezpečnostních komponent.

 

Digitální nástroje a komunikace

Softwarové nástroje
Mobilní nástroje
Komunikace
Uživatelské rozhraní
Možnosti pohonu
ABB nabízí různé softwarové nástroje, které zjednodušují a vylepšují používání pohonů s proměnnými otáčkami. Zejména v případech, kdy jednoduché postupy nestačí, jsou tyto nástroje uživatelsky přívětivými a snadno použitelnými pomůckami pro výběr, uvedení do provozu a používání pohonů s proměnnými otáčkami.
ABB nabízí několik aplikací pro chytré telefony, které zjednodušují a vylepšují používání pohonů ABB. Tyto nástroje usnadňují uvedení do provozu, údržbu a používání pohonů ABB.
Měniče ABB poskytují lepší komunikaci pro vaše systémy a personál, rozšiřují základní funkčnost a možnosti přenosu dat. Od adaptérů sběrnice Fieldbus až po bezpečnostní moduly, operátorská rozhraní a periferie – naše široká škála produktů pro komunikaci je navržena tak, aby vám poskytla optimální řešení.
Pro nízkonapěťové měniče s proměnnými otáčkami od ABB je k dispozici široká škála ovládacích panelů. Některé měniče se standardně dodávají s ovládacím panelem; pro jiné lze ovládací panel objednat jako volitelný doplněk. Všechny ovládací panely jsou k dispozici také jako náhradní díly.

ABB nabízí možnosti s funkcemi, které zajišťují dostupnost zařízení, spolehlivost a snadnou údržbu.

Možnosti vzdáleného monitorování poskytují přehled o událostech v reálném čase a kombinují vzdálené připojení, diagnostické nástroje a technickou podporu. Pohony ABB se dodávají také s širokou škálou instalačního příslušenství, které zefektivňuje proces nastavení, zkracuje dobu vývoje a minimalizuje chyby.

Pohony dále nabízejí flexibilní I/O moduly a adaptéry, které rozšiřují jejich funkčnost tak, aby splňovaly specifické požadavky aplikace. Různé možnosti brzdění, včetně integrovaného magnetického brzdění, dynamického brzdění a energeticky úsporného rekuperačního brzdění, dále optimalizují výkon a zajišťují spolehlivý provoz v různých prostředích.

Produkty, ke stažení, video

Produktové portfolio
Ke stažení
Video

 

Produktové portfolio

 

 

Ke stažení

Loading documents

 

 

Video

 

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language