Frekvenční měnič ACS550 pro všeobecné použití 

Všechny možnosti úspor energie jsou již od počátku podchyceny


Pokud potřebujete jednoduchost a inteligenci v jediném řešení, ACS550 pokrývá širokou škálu možností. Ideální pro aplikace s konstantním i proměnným krouticím momentem pro čerpadla, ventilátory i dopravníky, míchače a řadu dalších aplikací s konstantním a proměnným krouticím momentem. Oceníte pohodlí koncepce „plug and play“ již při spouštění. Není nutné žádné přizpůsobení ani konstruování speciálních výrobků.  Můžete snadno kontrolovat úspory díky zabudovaným počitadlům, která ukazují úspory energie v kWh, emisích CO2 nebo v místní měně.

Důležité údaje

  • 0,75 až 355 kW / 1 až 500 hp
  • Vektorové řízení
  • Zabudovaný filtr EMC s rozhraním sběrnice Modbus
  • Tlumivka s proměnnou indukčností pro omezení vyšších harmonických
  • Lakované desky plošných spojů pro nepříznivé okolní podmínky

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents