Služba Repase

Renovujte vaše měniče do původního stavu v autorizovaných dílnách ABB

Renovací zvýšíte spolehlivost vašeho měniče, prodloužíte jeho životnost a minimalizujete náklady na neočekávané opravy. 
Renovace zahrnuje kompletní kontrolu, důkladné vyčištění, analýzu a případnou výměnu jednotlivých součástí. Každý renovovaný měnič je důkladně otestován a vztahuje se na něj roční záruka.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Dodávka služeb repase od společnosti ABB


Rozhodnutí pro repase

Výkonnost měniče je nutné zvýšit během příští odstávky pro účely údržby.


Kontrola výrobního čísla

Zjistěte výrobní číslo pro rychlejší identifikaci měniče.


Obraťte se na svého lokálního zástupce ABB

Společnost ABB vám sdělí údaje o vaší nejbližší opravně ABB.


Pošlete starší měnič do ABB

Jakmile ABB obdrží váš měnič nebo modul, zařadí je do nejbližšího volného termínu ve výrobní řadě.


Oprava

ABB udržuje váš měnič s použitím originálních náhradních dílů. Renovace zahrnuje kompletní kontrolu, důkladné vyčištění, analýzu a případnou výměnu jednotlivých součástí. Každý renovovaný měnič je důkladně otestován a vztahuje se na něj roční záruka. 


 

Drive is dispatched

After a full-load test, the reconditioned drive is packed and dispatched back to you.

Měnič pracuje hladce

Vyčištěný měnič, který je otestovaný na zátěž, se úspěšně instaluje a uvede do provozu.


Servisní zpráva ABB

Je vytvořena podrobná servisní zpráva včetně doporučení pro další úkony.

Odkazy a dokumenty ke stažení

Loading documents
Select region / language