Průmyslové stejnosměrné měniče DCS800

Výkonnost pro náročná průmyslová odvětví 

Robustní průmyslové aplikace, od válcování oceli po otáčení cementářských pecí, vyžadují stejně robustní výrobky. Tato myšlenka nás přivedla k našim průmyslovým stejnosměrným měničům DCS800. Od tažení drátů po provozování lanových drah vám naše DC měniče poskytují každý den spolehlivost a výkonnost, jež očekáváte, aby byly splněny jedinečné požadavky vašeho procesu. Náš Automation Builder vám poskytuje možnost přizpůsobit si řízení měniče.

DC měniče DCS800 jsou rovněž výborným řešením pro nemotorické aplikace, například magnety, dobíjení akumulátorů nebo elektrolýzu. Naše měniče jsou podporovány naší světovou servisní sítí. 

Důležité údaje

  • Samostatné měniče 20 až 5 200 A, 400 až 1 200 V
  • Zabudovaný třífázový budič
  • Programovatelné podle IEC 61131
  • Zabudovaný protokol Modbus poskytuje kompletní řadu komunikačních možností
  • Zabudované řízení společných pohybů, duální funkce motorů, reverzace buzení a standardní 12pulzní instalace
  • Dokonalé pro nemotorické aplikace

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents