Technická data pro ACS5000

Příkon

Konfigurace příkonu

36pulzový diodový usměrňovač

Vstupní napětí

Vstupní napětí diodového usměrňovače: 1 920–1 980 V, 3 700–3 960 V
Vstupní napětí zabudovaného transformátoru: 4,16–13,8 kV

Změna vstupního napětí

±10 % bez poklesu

+20/−30 % s poklesem

Vstupní frekvence

50 / 60 Hz

Změna vstupní frekvence

± 2 %

Vstupní účiník

> 0,96

Vstupní harmonické

Splňuje IEC 61000-2-4 a IEEE 519

Pomocné napětí

Regulace (na přání): 110, 220 V DC nebo 110–240 V AC 50/60 Hz

Pomocné: 380–690 V AC 50/60 Hz, 3 fáze
500–690 V AC 50/60 Hz, 3 fáze (pouze pro vodní chlazení)

Výkon

Výstupní výkon

2 000–36 000 kW (na přání i vyšší)

Výstupní napětí

6,0–13,8 kV

Výstupní frekvence

66 Hz (na přání 250 Hz)

Typ motoru

Asynchronní, synchronní a s permanentními magnety

Účinnost měniče

> 98,5 %

Mechanické

Stupeň krytí

Standardní se vzduchovým chlazením: IP21
Standardní s vodním chlazením: IP42
Na přání se vzduchovým chlazením: IP42
Na přání s vodním chlazením: IP54

Přívod kabelů

Horní/dolní

Okolní podmínky

Nadmořská výška

0–2 000 metrů (při větší výšce dochází k poklesu)

Okolní teplota vzduchu

1–40 °C (při nižších nebo vyšších teplotách dochází k poklesu)

Teplota externí chladicí vody

5–32 °C (při nižších nebo vyšších teplotách dochází k poklesu)

Hlučnost

Chlazení vodou: ≤75 dB(A)
Chlazení vzduchem: ≤80 dB(A)

Normy

EN, IEC, CE, (na přání CSA)


  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language