Příkon
Konfigurace příkonu
6-, 12- nebo 24pulzový diodový usměrňovač
6-, 12- nebo 18pulzový aktivní usměrňovač
Vstupní napětí
6pulzový diodový usměrňovač: 3 300 V
12- a 24pulzový diodový usměrňovač: 1 725 V
6-, 12- nebo 18pulzový aktivní usměrňovač: 3 160 V
Změna vstupního napětí
±10 % bez poklesu
+15/−30 % s poklesem
Vstupní frekvence
50 / 60 Hz
Změna vstupní frekvence
± 5 %
Vstupní účiník
Diodový usměrňovač: >0,95
Aktivní usměrňovač: standardní 1.0, na přání regulovatelný
Vstupní harmonické
Splňuje IEC61000-2-4 a IEEE 519
Pomocné napětí
Regulace (na přání): 110, 220 V DC nebo 110–240 V AC 50/60 Hz
Pomocné: 380–690 V AC 50/60 Hz, 3 fáze
Výkon
Výstupní výkon
3000 – 36000 kW
Výstupní napětí
2,3, 3,3 kV
Výstupní frekvence
0 – 75 Hz
Typ motoru
Asynchronní, synchronní a s permanentními magnety
Účinnost měniče
> 98 %
Mechanické
Stupeň krytí
Standardní: IP32
Volitelně: IP42 a IP54
Přívod kabelů
Horní/dolní
Okolní podmínky
Nadmořská výška
0–2 000 metrů (při větší výšce dochází k poklesu)
Okolní teplota vzduchu
0–40 °C (při nižších nebo vyšších teplotách dochází k poklesu)
Teplota externí chladicí vody
5–32 °C (při nižších nebo vyšších teplotách dochází k poklesu)
Hlučnost
<75 dB(A)
Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.