Cybersikkerhed

Hvorfor ABB forpligter sig til at sikre sin portefølje

Cybertrusler og -angreb på industrivirksomheder er vokset markant i de seneste år og kan potentielt fortsætte i det næste årti. I takt med at kontrolsystemerne er blevet mere forbundne gennem digitalisering, er industrielle enheder, maskiner og systemer blevet mere udsatte for trusler og angreb.

Den hurtige stigning i antallet af trusler og angreb - som regel fra en ekstern part, der forsøger at stjæle, forstyrre eller manipulere - skaber et øget behov for at sikre og beskytte kontrolsystemer og de komponenter, der er integreret i dem. Ofte er truslen om et angreb nok til at resultere i en nedlukning af driften.

Det er værd at bemærke, at ikke alle cyberrisici har en ondsindet hensigt. Ofte kan en medarbejder, der utilsigtet opretter forbindelse til en ukendt eller usikker kilde, kompromittere eller eksponere driften.

Med den potentielle alvorlige indvirkning, som cyberangreb (eller truslen om angreb) kan have på samfundet, økonomien og miljøet, anbefaler nationale regeringer og institutioner over hele verden en række standarder og kræver overholdelse af regler ved hjælp af ny lovgivning.

Standarder er informative anbefalinger af bedste praksis. Lovgivning betragtes derimod som normativ, og manglende overholdelse kan forhindre producenter i at sælge deres produkter.

ABB's frekvensomformere og PLC-produkter bruges i forskellige brancher og applikationer. Vi leverer trygge og sikre produkter og løsninger til vores kunder ved at overholde love og regler samt målrette overholdelse af nødvendige sikkerhedsstandarder.

For mere information om standarder og regler, læs vores cyber security white paper.

Woman-holding-a-a-tablet-wearing-an-helmet-and-looking-at-power-grids-in-the-background

Hvad ABB gør ved cybersikkerhed i frekvensomformere og PLC'er

ABB overvejer sikkerhed i alle faser af vores produktlivscyklus (krav, design, implementering, service, support og nedlukning osv.) ved at følge IEC 62443. Alle ABB-produkter testes og valideres af DSAC (Device Security Assurance Center), som er blevet IEC 62443-4-1 ML-3-certificeret af Exida.

Korrekt og rettidig håndtering af softwaresårbarheder er en vigtig faktor for at hjælpe kunderne med at minimere risici i forbindelse med cybersikkerhed. ABB har derfor etableret en virksomhedspolitik for sårbarhedshåndtering. Alle leverandører skal overholde ABB's krav til cybersikkerhed for leverandører.

Nyhedsbrev-teaser

Vil du være på forkant med udviklingen af sikker automation?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få den nyeste viden og modtag invitationer til events og messer.

Nyhedsbrev-teaser

security-data-pictogram

Vores ledelsessystem for informationssikkerhed (hvordan vi håndterer sikkerhed i vores interne drift) med ISO 27001

product-chain-pictogram

Vores livscyklusproces for produktudvikling (hvordan vi udvikler vores produkter) med IEC 62443-4-1.

product-pictogram

Vores produkter (hvordan vores produkter muliggør kundernes systemsikkerhed).

Læs mere her

  • Kontakt os

    Indsend din forespørgsel og vi vil kontakte dig

    Kontakt os