Oplev AC500 PLC platformen

Effektiv processtyring til alle typer applikationer

ABB tilbyder PLC enheder til automation og kan levere løsninger med høj ydeevne og fleksibilitet, der effektivt kan implementeres inden for forskellige industrier og applikationer. Herunder vandbehandling, infrastruktur i bygninger, datacentre, bæredygtig energi, maskinautomatisering, materialehåndtering, marine og meget mere.

ABB's AC500 PLC er en gennemprøvet teknologi til industrier, infrastruktur og maskinbyggere, der muliggør avancerede løsninger i vores kunders applikationer. Vores automatiseringsenheder er nemme at integrere og har en lang livscyklus, og de hjælper vores kunder, partnere og udstyrsproducenter med at forbedre produktiviteten, pålideligheden, sikkerheden og den sikre cloud-forbindelse.

Har du brug for support?

Vores PLC enheder

Software-teaser

Software til maskinbyggere

ABB AbilityTM Automation Builder er den integrerede softwarepakke til maskinbyggere og systemintegratorer, der kræver avanceret produktiv maskine- og systemautomatisering. Ved at kombinere de nødvendige værktøjer til konfiguration, programmering, fejlretning og vedligeholdelse af automatiseringsprojekter fra en fælles intuitiv grænseflade adresserer Automation Builder det største enkeltomkostningselement i de fleste af nutidens industrielle automatiseringsprojekter - software.
PLC-teaser

Programmable Logic Controller (PLC)

AC500-eCo, AC500, AC500-XC og AC500-S er alle skalerbare PLC-serier der leverer løsninger til små, mellemstore og avancerede applikationer. AC500 PLC-platformen tilbyder forskellige præstationsniveauer og er det ideelle valg til høj tilgængelighed, ekstreme miljøer, tilstandsovervågning, bevægelseskontrol eller sikkerhedsløsninger.
Platformen tilbyder endvidere interoperabilitet og kompatibilitet i hardware og software fra kompakte PLC'er til high-end og sikkerheds-PLC'er.
PLC-teaser

Teknologier

Services

Learning-teaser

Træning og support

Træning af høj kvalitet er vores prioritet: Vores instruktører er meget dygtige og erfarne og har arbejdet internationalt med mange mennesker fra forskellige kulturer og baggrunde. Deres træning er ikke kun professionel og effektiv, men kan også skræddersys til at opfylde dine behov.

Relaterede produkter

Select region / language