Ny indsigt i dit system: Forøg din effektivitet ved at overvåge, kontrollere og diagnosticere op til otte frekvensomformere med et CP600 operatørpanel. Den færdigudviklede applikation tilføjer en ny dimension til betjening af frekvensomformere.

CP600: Dit Interface til applikationen
Uanset om du ønsker at betjene din smarte CP600 enhed fra din mobil, fysisk på kontrolpanelet, eller ønsker du at holde dig opdateret på en installation i udlandet via Cloud teknologi: CP600 platformskontrolpaneler med PB610 Panel Builder 600 giver dig frit valg til, hvordan du får de oplysninger, du har brug for, lader dig betjene din applikation let og understøtter en effektiv analyse af dine processer.

Skræddersyet til let og intuitiv betjening
PB610 Panel Builder 600 er designet specifikt til at være nemt at betjene via den grafiske brugerflade, som er installeret på alle kontrolpaneler i CP600 serien.
Standardiserede frontplader kan let konstrueres ved hjælp af tilpassede widgets og strukturerede tags.

Kontrol og sikkerhed
Konfiguration af brugere og brugergrupper giver mulighed for at definere adgangsrettigheder og tilladelser for, og fra, forskellige enheder og medier alt efter dine behov. Enheder og software bliver regelmæssigt testet i overensstemmelse med de seneste kendte mulige sårbarheder.

Har du brug for support?

CP600 frekvensomformer applikation

• Monitor: Faktisk status eller grafiske tendenser for dine motorparametre og I/O'er
• Kontrol: Start og stop drev, skift hastighed og indstillinger
• Diagnose: Let adgang og information om aktive og nyeste fejl og advarsler
• Fejlfinding: Direkte reaktion på fejl og fejlmeddelelser uden at åbne tavlen

Tilslut op til 8 ABB ACSx80 frekvensomformere til et CP600 uden projekttilpasning

• Brugervenlig plug and play-løsning
• Kan tilpasses til specielle kunde ønsker
• Applikationssoftwaren loades med USB stik, ingen programmering
• Forud konfigureret brugeradministration

Hent softwaren nu, det er gratis
•
Applikationseksemplet indeholder projektfiler til alle 7” CP600 operatørpaneler, en hurtigstartguide og en konfigurationsvejledning.

 

Din grænseflade til applikationen
• Skalerbar HMI-platform bestående af 3 serier: CP600-eCo, CP600 og CP600-Pro
• Effektivt widgetbaseret brugergrænsefladesign med Panel Builder 600
• Forskellige applikationsmuligheder gennem en bred vifte af understøttede feltbusser
• Harmoniseret med AC500 PLC'er og ABB Ability ™ Automation Builder

 

Vil du vide mere?

Select region / language