ACS180 er en kompakt, robust og tilpasningsdygtig frekvensomformer med variabel hastighed (VSD) til applikationer på op til 22 kW. ACS180 er brugervenlig, kompakt, og tilbyder fremragende ydelse og kvalitet til en overlegen værdi med alle væsentlige funktioner til maskinapplikationer indbygget. Og som et medlem af ABB's portefølje af all-compatible frekvensomformere har den samme arkitektur og brugergrænseflader for at gøre det nemt for dig.


Pålidelig drift selv under barske forhold

ACS180-drev har forbedret pålidelighed under barske forhold. Coatede og minimeret luftstrøm gennem elektronikken kombineret med avanceret jordfejlsbeskyttelse garanterer pålidelig drift og maksimeret oppetid. Frekvensomformerne er designet til 50 °C omgivelsestemperatur omgivelsestemperatur uden derating (ved heavy duty-brug) og op til 60 °C med derating.


 

Har du brug for support?

Tekniske data:
  • Effektområde 0,25 kW op til 22 kW

  • Spændingsområde 200 V op til 480 V

  • Væsentlige funktioner til hastighedsstyrede applikationer

  • Vektorstyring til induktions- og permanentmagnetmotorer

  • Let at tilslutte til automatiseringssystemet med Modbus RTU

  • Adaptiv programmering giver mulighed for tilpasning af funktionalitet

  • Reduceret energiforbrug og CO₂-emissioner

Optimal frekvensomformer til mange forskellige typer applikationer

ACS180 tilbyder fremragende ydeevne og kvalitet med alle vigtige funktioner til maskinapplikationer indbygget, til en konkurrencedygtig pris. Samtidig giver det indbyggede EMC-filter og STO besparelser i skabets størrelse og omkostninger, fordi et eksternt EMC-filter eller en kontaktor er unødvendigt.

Brugervenlighed

Installation og idriftsættelse er hurtig og nem takket være ACS180's intuitive grafiske brugergrænseflade, enkle parameterstruktur og fjederbetjente terminaler. En kompakt størrelse og muligheden for side-by-side-installation hjælper med at reducere skabsstørrelsen.

Skalerbarhed

ACS180-frekvensomformere understøtter sensorløs vektorstyring med induktions- og permanentmagnetmotorer. Tilpassede funktioner med adaptiv og sekvensprogrammering er muligt. ACS180-drevet er en del af ABB's portefølje af kompatible frekvensomformere, alle med samme betjening og software.

Leder du efter smartguide til ACS180?

ACS180 SMARTGUIDE

Vil du være på forkant med udviklingen inden for energieffektivisering?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få den nyeste viden og modtag invitationer til events og messer.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Manualer og downloads

Relaterede produkter og services

Loading documents