Komfort. Det er noget, vi tager for givet i de bygninger, vi til dagligt arbejder og lever i. Men komfort kræver effektive systemer til styring af varme, ventilation og aircondition for at sikre, at luften vi indånder er ren og temperaturen behagelig. Vi skal også sikre luftkvaliteten på den mest energieffektive og omkostningseffektive måde.

I et halvt århundrede har ABB været førende inden for optimering af HVAC-systemer, ved hjælp af frekvensomformere, for at sikre, at du kan tage komfort for givet. ACH580-serien af frekvensomformere giver dig den kvalitet, pålidelighed og de energibesparelser, du forventer.

ACH580 er nem at installere og sikre at vedligeholde. Det eneste, du skal gøre, er at indstille frekvensomformeren, og derefter fokusere på det, der tæller.

Se video

Har du brug for support?

Tekniske specifikationer:
  • Effektområde 0,75 til 500 kW
  • Spændingsområde 208 til 690 V
  • Kapslingsklasserne IP21 og IP55 for vægmonterede frekvensomformere, IP00 og IP20 for moduler og IP21, IP42 og IP54 for kabinet
  • Alt hardware i én pakke
  • Mulighed for hovedafbryder
  • EMC C1 option
  • HVAC-specifikke funktioner integreret som standard
  • Understøtter en bred vifte af kommunikationsprotokoller som Modbus, BACnet og I/O-optioner
  • Intuitivt betjeningspanel med valgfri Bluetooth-funktion

Relaterede links

Loading documents