Robuste und geprüfte Industrial Drives für raue Betriebsbedingungen

ABB Industrial Drives ACS880 sind so konzipiert, dass sie eine kompromisslose Produktivität selbst unter rauesten Bedingungen sicherstellen. Dank ihrer überragenden Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen, Staub und ätzenden Stoffen  gewährleisten diese robusten und widerstandsfähigen Antriebe eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.

Ihre Eignung für raue Bedingungen und hohe Prozessbelastungen basiert auf der Konstruktion des ACS880 sowie der langjährigen Erfahrung in der elektrischen Ausführung, der Fertigung und kontinuierlichen umfassenden Prüfung. Verlässlichkeit und umfassender Support durch das globale Lifecycle-Servicenetz von ABB haben einen stabilen Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen an Land und auf See zur Folge.

Die Serie ACS880 umfasst zahlreiche Single Drive-Frequenzumrichter für die Wandmontage sowie Schrankgeräte und Frequenzumrichtermodule mit Leistungen von 0,55 kW bis 6 MW und Spannungen von 230 bis 690 V. Sie sind in Schutzarten bis IP55 und UL-Typ 12 für staubbelastete oder feuchte Umgebungen erhältlich. Diese in jeder Hinsicht exzellenten Frequenzumrichter basieren auf der gemeinsamen Antriebsarchitektur von ABB, um den Betrieb zu vereinfachen, die Energieeffizienz zu optimieren und die Prozessleistung zu maximieren. Die Frequenzumrichter sind in verschiedensten Branchen erfolgreich im Einsatz, in denen unter rauen Bedingungen eine optimale Motorregelung gefordert ist.

ACS880_family_390x390

Robustheit in allen Bereichen des Produktdesigns

Kunden können ganz entspannt sein, wenn sie wissen, dass die ACS880 nur Komponenten mit maximaler Haltbarkeit wie High-End-IGBTs verwenden, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen. Die Elektronikkarten, Stromschienen und die Hauptkreis-Komponenten sind alle mit Schutzlack zum Schutz vor Korrosion und Verschleiß versehen. Das intuitive Bedienpanel hat Schutzart IP55. Für den Schrankeinbau bietet der ACS880 eine IP55-Montageplattform für das  Bedienpanel, um auch unter extremen Bedingungen eine stabile Regelung sicherzustellen. Die Überwachung der Lufteintrittstemperatur schützt den Frequenzumrichter vor einem Hitzeschaden. Klare Vorteile für den Anwender ergeben sich dadurch, dass der kompakte ACS880 mit Schutzart IP55 nicht mehr Platz braucht als Antriebe mit einer niedrigeren Schutzart.


Jeder Frequenzumrichter wird auf Zuverlässigkeit geprüft

Um die kompromisslose Produktivität und eine lange Lebensdauer des Antriebs in allen Anwendungen zu gewährleisten, wird jeder ACS880-Frequenzumrichter eingehend getestet, bevor er das Werk verlässt. Alle Prüfungen erfolgen bei Volllast und beinhalten eine Isolationswiderstands- und eine Hochspannungsprüfung sowie System- und Funktionsprüfungen. Für zusätzliche Sicherheit bietet ABB auch eine Sichtprüfung und eine Werksabnahmeprüfung an, damit Kunden bestätigen können, dass ihre ACS880-Schrankgeräte und Frequenzumrichtermodule exakt nach der Spezifikation gefertigt wurden.

Multidrive_and_ABB_service_man_390x390
Every drive is tested for reliable operation.

Labor für beschleunigte Lebensdauertests

Um die Lebensdauer von Frequenzumrichtern zu ermitteln, hat ABB einen Zuverlässigkeitscontainer entwickelt, in dem zehn Betriebsjahre in nur vier Monaten simuliert werden können. Die Temperatur ist ein Schlüsselfaktor, denn sie schwächt die Materialien der Elektronik durch eine ungleichmäßige Dehnung und Kontraktion. Der Test zielt bewusst auf eine Schwächung ab, um die Zuverlässigkeit der Komponenten durch zyklische Schwankungen der Betriebstemperatur auf eine kontrollierte, aber drastische Weise zu messen. Zuverlässigkeitsprüfungen, die auf eine beschleunigte Alterung abzielen, werden auch an Antrieben durchgeführt, die willkürlich aus der laufenden Produktion entnommen werden. Diese Prüfungen werden mit Frequenzumrichtermodulen, IGBT-Frequenzumrichter-Paketen und Elektronikkarten, ja sogar mit kompletten Frequenzumrichterlösungen durchgeführt. 


Fazit – stabiler Betrieb selbst unter härtesten Bedingungen

Egal wie anspruchsvoll Ihr Prozess oder wie rau die Betriebsumgebung ist, die robuste elektrische Ausführung des ACS880 erfüllt und übertrifft Ihre Erwartungen an eine kompromisslose Produktivität. Diese langlebigen Antriebe sind auf einen breiten Temperaturbereich, hohe Feuchtigkeit und Vibrationen sowie Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und ätzende Stoffe ausgelegt. Dadurch kommt es seltener zu Störungen, Produktionsausfällen und -verlusten. 

Alle diese Merkmale und Vorteile machen die Frequenzumrichterserie ACS880 zur ersten Wahl, wenn es um maximalen Ertrag und – letztlich – höchste Wirtschaftlichkeit geht.

Unser Angebot

Select region / language