Prozesse einfach regeln

ACS580_campaign_site_1183x353

Realisieren Sie mit unseren ACS580-Standardfrequenzumrichtern eine mühelose Energieeffizienz in einer Vielzahl drehzahlgeregelter Anwendungen. Wir sorgen mit unseren Antrieben und unserem Service für reibungslose und profitable Geschäfte, indem wir Ihnen Einfachheit, Effizienz und Produktivität liefern, damit Ihre Prozesse störungsfrei laufen. Die wichtigsten Merkmale sind in den Antrieb eingebaut. Das erleichtert die Auswahl und macht externe Komponenten überflüssig. Der ACS580 kann bei Pumpen, Lüftern, Förderanlagen, Mischern und vielen anderen Applikationen mit variablem bzw. konstantem Drehmoment sofort eingesetzt werden.

Highlights:

  • Frequenzumrichter mit allen wesentlichen Merkmalen integriert, für vereinfachte Auswahl, Installation und Betrieb
  • Intuitive Benutzerschnittstellen für eine schnelle Einstellung und Inbetriebnahme
  • Integrierte Merkmale für Energieeffizienz helfen Ihnen, Energie zu sparen und zu managen
  • Breite Verfügbarkeit über das ABB Value Provider-Netzwerk
  • Leistungsbereich bis 500 kW und Spannungen bis 480 V
  • Umfassender Service von der ersten Anfrage bis zum Ende des Lebenszyklus der Produkte

Unser Angebot

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language