Sichere Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ohne Oberschwingungsprobleme

Wenn elektrische Geräte auf scheinbar unerklärliche Weise schlecht oder unzuverlässig laufen, könnten Oberschwingungen die Ursache sein. Zu den typischen mit Oberschwingungen zusammenhängenden Problemen gehören die Überhitzung direkt an das Netz angeschlossener Motoren und anderer Geräte, flackerndes Licht (auch der UV-Lampen in der Wasseraufbereitung), fehlerhafte Anzeigen der Wasserdurchflussmesser und der Instrumentierung, abschaltende Generatoren und Leistungsschalter, Sicherungsfall, Kondensatorausfälle oder sogar Unterbrechungen des Wasserflusses. In manchen Fällen besteht sogar das Risiko einer Strafzahlung an den Stromversorger aufgrund eines übermäßigen Blindleistungsverbrauchs im Netz.

Beim Einsatz von Regelantrieben zur Drehzahl- und Drehmomentregelung eines Motors, der eine Wasserapplikation wie eine Pumpe, einen Kompressor oder Mischer antreibt, wurden traditionell zur Oberschwingungsdämpfung externe Filter installiert oder Mehrimpulstransformatoren verwendet. Hierdurch wird das Auftreten von Oberschwingungen verringert und werden Störungen reduziert. Häufig wird auch der Transformator, der Generator, das Leistungskabel oder die Sicherung überdimensioniert, um einen kontinuierlichen Betrieb der Wasserapplikation sicherzustellen. Zu den Problemen bei dieser Konstruktion gehören jedoch der zur Montage der Einrichtungen benötigte Platz, die Verschleißteile sowie unnötige Kosten bei der Investition in überdimensionierte Einrichtungen.

Oberschwingungen dämpfen

Der speziell für die Wasserwirtschaft entwickelte ACQ580 Ultra-Low Harmonic Drive erzeugt außergewöhnlich geringe Oberschwingungen (sogar weniger als 3 % THDi) und sorgt so dafür, dass die Stromnetze im Wassersektor sauber, stabil und IEEE519-konform sind. Durch den Frequenzumrichter entfällt die Notwendigkeit einer Installation externer Filter oder Mehrpulstransformatoren. Darüber hinaus verfügt er über eine Reihe integrierter Funktionalitäten zur Sicherstellung eines optimalen Pumpenbetriebs bei der Wasserversorgung oder Abwasserentsorgung. Der ACQ580 Frequenzumrichter kann zu einer Senkung der Stromkosten, Reduzierung des Verschleißes der Einrichtung und einer Zeitersparnis beim Betrieb der Applikation beitragen. Auf den Frequenzumrichter kann zur Zustandsüberwachung aus der Ferne zugegriffen werden, und es besteht die Möglichkeit einer lokalen Unterstützung durch das Channel-Partner-Netzwerk und die globalen Services von ABB.