ACS1000 Technische Daten

Eingang

Eingangskonfiguration
 
12- oder 24-Puls-Dioden-Gleichrichter
 
Eingangsspannung

1327, 1903, 2305 V, externer Transformator

3,3; 6 – 6,6; 10 – 11 kV, 50 Hz, integrierter Transformator

2,3; 4,16; 6.9 kV; 60 Hz, integrierter Transformator

Eingang Spannungsschwankung
± 10 %
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingang Frequenzschwankung
< 5 %
Eingangsleistungsfaktor
 > 0,95
Eingang Oberschwingungen
Konformität mit IEEE 519
Hilfsspannung

110, 220 V, DC

120, 230 V, 50 / 60 Hz

400, 440, 480, 500, 575, 690 V, 50 / 60 Hz, 3-phasig


Ausgang

Ausgangsleistung
200 – 5000 kW
Ausgangsspannung
2,3; 3,3; 4,0; 4,16 kV
Ausgangsfrequenz
0  – 82,5 Hz
Motortyp
Asynchronmotor
Wirkungsgrad des Frequenzumrichters

> 98 %, externer Transformator

> 96 %, integrierter Transformator

Motor Oberschwingungen
< 2 % THDi

Mechanischer Aufbau

Gehäuse
Standard: IP 21, 31

Optional: IP 22, 32, 42, 54
Kabeleingang
Oben / unten

Umgebungswerte

Aufstellhöhe

5500 m a.s.l., Luftkühlung

4000 m a.s.l., Wasserkühlung

Temperatur der Umgebungsluft
+ 0 °C – + 40 °C, Luftkühlung

+ 1 °C – + 50 °C, Wasserkühlung
Externe Kühlwassertemperatur
+ 4 °C – + 27 °C
Geräusch
< 75 dB (A), Luftkühlung, externer Transformator

< 80 dB (A), Lufkühlung, integrierter Transformator

< 70 dB (A), Wasserkühlung
Kühlungsart
Luft, Wasser
Normen
IEC, EN, UL 


 
Select region / language