ACS2000 Technische Daten

Eingang

Eingangskonfiguration
 
24-Puls-Dioden-Gleichrichter oder Active Front End
 
Eingangsspannung
1850, 1930 V, 24-Puls-Dioden-Gleichrichter
4,16, 6,0, 6,6, 6,9 kV, Active Front End
Eingangsspannungschwangkungen
± 10 %, 4,16; 6.0, 6,6 kV
- 10 – + 5 %, 6,9 kV
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsfrequenzschwankungen
< 5 %
Eingangsleistungsfaktor
Dioden-Gleichrichter: > 0,95
Aktiver Gleichrichter: 1
Eingang Oberschwingungen
Konformität mit IEC 61000, IEEE 519, GB/T 14549
Hilfsspannung
110, 220 V, DC
110, 120, 230 V, 50 / 60 Hz
380, 400, 415, 440, 460, 480, 575, 600 V, 50 / 60 Hz, 3-phasig

Ausgang

Ausgangsleistung
 
250 – 2500 kW
 
Ausgangsspannung
4.16 – 6.9 kV
Ausgangsfrequenz
0  –  75 Hz
 Motortyp
Induction
Wirkungsgrad des Frequenzumrichters
97,5 %
 Motor Oberschwingungen
< 5 % THDi, kompatibel mit DOL-Standardmotoren

Mechanischer Aufbau

Gehäuse
Standard: IP 21, NEMA 1
Optional: IP 42 
Kabeleingang
Oben / unten

Umgebungswerte

Aufstellhöhe
2000 m ü. NN 
Temperatur der Umgebungsluft
+ 1  –  + 40 °C 
Externe Kühlwassertemperatur
n.a. 
Geräusche < 85 dB (A) 
Kühlungsart Luft
Normen EN, IEC, CE, NEMA, IEEE, UL 


 
Select region / language