ACS5000 Technische Daten

Eingang

Eingangskonfiguration

36-Puls-Dioden-Gleichrichter

Eingangsspannung

Eingang Dioden-Gleichrichter: 1920 - 1980 V, 3700 - 3960 V
Eingang integrierter Transformator: 4,16 – 13,8 kV

Eingang Spannungsschwankung

± 10 % ohne Leistungsminderung

+20/-30 % mit Leistungsminderung

Eingangsfrequenz

50 / 60 Hz

Eingangsspannungsschwankung

± 2 %

Eingangsleistungsfaktor

> 0.96

Eingang Oberschwingungen

IEC 61000-2-4 und IEEE 519 konform

Hilfsspannung

Steuerung (optional): 110, 220 V DC oder 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Hilfsspannung: 380 – 690 V AC 50 / 60 Hz, 3-phasig
500 - 690 V AC 50 / 60 Hz, 3-phasig (nur für wassergekühlte)

Ausgang

Ausgangsleistung

2000 – 36000 kW (höhere Leistungen auf Anfrage)

Ausgangsspannung

6.0 – 13.8 kV

Ausgangsfrequenz

66 Hz (optional 250 Hz)

Motortyp

Asynchron-, Synchron- und Permanentmagnetmotoren

Wirkungsgrad des Frequenzumrichters

 > 98.5 %

Mechanischer Aufbau

Gehäuse

Standard-Luftkühlung: IP21
Standard-Wasserkühlung: IP42
Optional mit Luftkühlung: IP42
Optional mit Wasserkühlung: IP54

Kabeleingang

Oben / unten

Umgebungswerte

Aufstellhöhe

0 – 2000 Meter ü.NN (höher mit Leistungsminderung)

Temperatur der Umgebungsluft

1 – 40 °C (niedriger und höher mit Leistungsminderung)

Externe Kühlwassertemperatur

5 – 32 °C (niedriger und höher mit Leistungsminderung)

Geräusche

Wasserkühlung: ≤ 75 dB (A)
Luftkühlung: ≤ 80 dB (A)

Normen

EN, IEC, CE, (optional CSA)