ACS580MV Technische Daten

Wichtige Daten

Spannungsbereich
 

Eingang 3,3 bis 13,8 kV ±10% (–25% mit reduzierter Leistung) 
Ausgang 3,3 bis 11 kV

Leistungsbereich

3,3 kV: bis zu 2000 kW 

4,16 kV: bis zu 2500 kW 

6 kV: bis zu 3550 kW 

6,3 kV: bis zu 3500 kW 

6,6 kV: bis zu 4000 kW 

10 kV: bis zu 5600 kW 

10,5 kV: bis zu 6300 kW 

11 kV: bis zu 6300 kW 

Versorgungsfrequenz

50/60 Hz ±5%

Motorfrequenz

0 bis 120 Hz Ausgang, bis zu 80 Hz Nennmotorfrequenz

Schutzart

IP21 als Standard, IP42 Gehäuseschutzklasse als optionale Variante 

Umgebungsbedingungen

0 bis +40 °C als Standard, kein Frost oder Kondensation, bis zu +50 °C mit Herabsetzung 

Bis zu 2000 Meter als Standard, darüber mit Herabsetzung 

Konformität 

CE, GOST-R

Sicherheit

Not-Aus Kategorie 0 als Standard, (SIL3/Ple) als optionale Variante 

EMV

Nach IEC 61000-2-4 Klasse 2, IEC 61800-3 Kategorie 

Harmonische Minderung 

Nach IEC 61800-3, IEEE 519-1992 

Steuerverbindungen

Analoge Eingänge (4), analoge Ausgänge (2), digitale Eingänge (6 frei programmierbar, 6 vordefiniert), digitale Ausgänge (5 frei programmierbar, 4 vordefiniert), Ethernet-Verbindung für PC-Tool, USB über Bedienfeld 

Steuerungs- und Kommunikationsoptionen

Feldbusadapter

PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Modbus TCP/R TU, PROFINET IO, EtherCAT®, PowerLink, ControlNet

E/A-Erweiterungsmodule 

FIO-01 (4× DI/O, 2× RO)
FIO-11 (3× AI [mA/V ], 1× AO [mA], 2× DI/O)
FAIO-01 (2× AI [mA/V ], 2× AO [mA])

PC-Tools

Drive Composer Tool Entry, kostenlos über die ABB-Website verfügbar; Drive Composer Tool Pro

Bedienfeld

ACS-AP-W

Select region / language