ACS6080 Technische Daten

Eingang

Eingangskonfiguration

6-, 12- oder 24-Puls-Dioden Gleichrichter

aktiver 6-, 12- oder 18-Puls Gleichrichter

Eingangsspannung

6-Puls-Dioden-Gleichrichter: 3300 V

12- und 24-Puls-Dioden-Gleichrichter: 1725 V

aktiver 6-, 12- und 18-Pulse-Gleichrichter: 3160 V

Schwankung der Eingangsspannung

±10%ohne Leistungsminderung

+15/-25% mit Leistungsminderung

Eingangsfrequenz

50 / 60 Hz

Schwankung der Eingangsfrequenz

±5%
±10% kurzzeitig (5 s)

Eingangsleistungsfaktor

Dioden-Gleichrichter: >0.95

Aktiver Gleichrichter: Standard 1.0, optional regelbar

Oberschwingungen am Eingang

Konformität mit IEC61000-2-4 und IEEE 519

Hilfsspannung

Steuerspannung: 220 VDC oder 120 – 240 VAC 50 / 60 Hz, 1-phasig

Hilfsspannung: 380 – 690 VAC 50 / 60 Hz, 3-phasig

Ausgang

Ausgangsleistung

5000 – 36000 kW

Ausgangsspannung

2,3 – 3,3 kV

Ausgangsfrequenz

0 – 100 Hz (höher auf Anfrage)

Motortyp

Asynchron, Synchron- und Permanentmagnet

Wirkungsgrad des Umrichters

>99%

Mechanisch

Gehäuse

Standard: IP32

Optional: IP42, IP54

Kabeleingang

Oben / unten

Umgebungsparameter

Externe Kühlwassertemperatur

+5 – +32 °C (niedriger bzw. höher mit Leistungsminderung)


Select region / language