ACS6000 Technische Daten

Eingang

Einganskonfiguration

6-,12- oder 24-Puls-Dioden-Gleichrichter

Aktiver 6-, 12- oder 18-Puls-Gleichrichter

Eingangsspannung

6-Puls-Dioden-Gleichrichter: 3300 V

12- und 24-Puls-Dioden-Gleichrichter: 1725 V

Aktiver 6-, 12- und 18-Puls-Gleichrichter: 3160 V

Eingang Spannungsschwankung

± 10 % ohne Leistungsminderung

+15/-30 mit Leistungsminderung

Eingangsfrequenz

50 / 60 Hz

Eingang Frequenzschwankung

± 5 %

Eingangsleistungsfaktor

Dioden-Gleichrichter: > 0,95

Aktiver Gleichrichter: Standard 1,0, optional regelbar

Eingang Oberschwingungen

Konformität mit IEC61000-2-4 und IEEE 519

Hilfsspannung

Steuerung (optional): 110, 220 V DC oder 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Hilfsspannung: 380 – 690 V AC 50 / 60 Hz, 3-phasig

Ausgang

Ausgangsleistung

3000 – 36000 kW

Ausgangsspannung

2,3; 3,3 kV

Ausgangsfrequenz

0 – 75 Hz

Motortyp

Asynchron-, Synchron- und Permanentmagnetmotoren

Wirkungsgrad des Frequenzumrichters

> 98 %

Mechanischer Aufbau

Gehäuse

Standard: IP32

Optional: IP42 and IP54

Kabeleingang

Oben / unten

Umgebungswerte

Aufstellhöhe

0 – 2000 Meter ü.NN (höher mit Leistungsminderung)

Temperatur der Umgebungsluft

0 – 40 °C (niedriger und höher mit Leistungsminderung)

Externe Kühlwassertemperatur

5 – 32 °C (niedriger und höher mit Leistungsminderung)

Geräusche

< 75 dBA