MEGADRIVE-LCI technical data

Eingang

Eingangskonfiguration

6-, 12- oder 24-Puls-Thyristor-Gleichrichter

Eingangsspannung

Auf der entsprechenden Primärseite des MEGADRIVE-LCI Eingangstransformators kann eine beliebige Spannung angelegt werden.

Eingang Spannungsschwankung

± 10 %

± 15 %mit Leistungsminderung (Ride-Through unter - 15 %)

Eingangsfrequenz

50 / 60 Hz

Eingang Frequenzschwankung

± 5 %

Eingangsleistungsfaktor

Ca. 0,85 induktiv bei Nenndrehzahl/Last

Eingang Oberschwingungen

IEC 61000-2-4, IEEE 519, GB/T 14549-93Konformität möglich

Hilfsspannungen

380 – 690 V AC 50 / 60 Hz, 3-phasig, ± 10 %

Steuerspannung

90 - 300 V DC oder 90 - 265 V AC 50 / 60 Hz, ± 10 %

Ausgang

Ausgangsleistung

2000 – 72000 kW (höhere Leistungen auf Anfrage)

Ausgangsspannung

2,1 - 2 x 10 kV

Ausgangsfrequenz

60 Hz (optional bis zu120 Hz)

Motortyp

Synchron

Wirkungsgrad des Frequenzumrichters

> 99 %

Mechanischer Aufbau

Gehäuse

Standard: IP30

Optional (Luftkühlung): IP31, IP41

Optional (Wasserkühlung): IP31, IP41, IP54

Kabeleingang

Unten (optional von oben)

Umgebungswerte

Aufstellhöhe

≤ 1000 m ü. NN (höher mit Leistungsminderung)

Temperatur der Umgebungsluft

+ 5 °C-+ 40 °C (höher mit Leistungsminderung)

Externe Kühlwassertemperatur

+ 2 °C - + 32 °C (niedriger und höher mit Leistungsminderung)

Geräusch

Wasserkühlung: ≤ 75 dB(A)

Luftkühlung: ≤ 85 dB(A)

Kühlungsart

Luft, Wasser

Normen

EN, IEC, CE, (optional: CSA)


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns