Installation

Stellen Sie die Zuverlässigkeit der Antriebe vom Start weg sicher

Um Ihre Antriebe korrekt zu installieren und eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten, können ABB und autorisierte Partner Sie mit Rat und Tat vor und während der Installation unterstützen. Auf Wunsch können von ABB zertifizierte Ingenieure auch die gesamte Antriebsinstallation für Sie durchführen.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

ABB-Installationsservice

Ein Antrieb soll installiert werden


Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung

  • über globale und lokale Webseiten auf new.abb.com
  • über einen bestehenden Kontakt zum ABB-Vertrieb
  • über Ihren Kontakt zum ABB-Service

Gemeinsam mit ABB planen

Ein von ABB zertifizierter Dienstleister unterstützt Sie dabei, einen Plan für die mechanische und elektrische Installation zu erstellen. Der Plan ermöglicht eine effiziente Installation nach den örtlichen Vorschriften und Sicherheitsanforderungen.


Installation des Antriebs

Ein von ABB zertifizierter Dienstleister installiert den Stromrichter gemäß dem Plan und den Installationsanweisungen des Herstellers.

 


Prüfung und Abnahme der Installation

Die Abnahme der Installation sorgt für höhere Sicherheit in Ihrer Arbeitsumgebung.


Registrierung des Stromrichters

Ihr Stromrichter wird mit seiner Seriennummer und Installations- und Inbetriebnahme-Informationen in der ABB-Datenbank registriert.


Inbetriebnahme

ABB liefert Ihnen den Standard-Inbetriebnahmebericht einschließlich Backup-Datei und einer Sicherheitsdokumentation. Kopien der Dokumente werden in der ABB-Datenbank gespeichert.

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language