Hardware-Nachrüstung

Verbessern Sie die Leistung Ihrer Antriebe und erweitern Sie ihre Funktionalität durch Nachrüstung

ABB bietet verschiedene Optionen für eine Hardware-Nachrüstung an, um die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Antriebe zu verbessern und sie auf den neuesten Stand der Technik zu bringen.

Highlights

  • Höhere Betriebssicherheit - Profitieren Sie von den neuesten Verbesserungen und Erweiterungen, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten
  • Erweiterter Produkt-Support - Die Nachrüstung auf die neueste Hardware und Software stellt eine optimale Unterstützung und Ersatzteilverfügbarkeit sicher.
  • Schnelle Installation - Die Hardware-Nachrüstung auf die neueste Hardware und Software stellt eine optimale Unterstützung und Ersatzteilverfügbarkeit sicher.
  • Optimierte Wartungskosten - Druch den Austausch gealterter Komponenten im Rahmen der geplanten Wartung

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Hardware-Nachrüstung


Prüfung des Antriebsstatus

Es ist Zeit für eine Nachrüstung, wenn Ihr Antrieb gealtert ist, die Störungshäufigkeit zunimmt oder die Ersatzteilbeschaffung bzw. der Support schwieriger wird.

Wenn Sie sich an Ihre ABB-Vertretung

ABB hilft Ihnen bei der Bewertung Ihres Antriebs und schlägt eine Lösung zur Nachrüstung der Hardware vor, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen.

Bestellen Sie Pakete zur Hardware-Nachrüstung

Stellen Sie gemeinsam mit ABB die Nachrüstpakete zusammen und legen Sie einen Aktionsplan fest.

Installation und Inbetriebnahme

Ein von ABB zertifizierter Ingenieur nimmt die Nachrüstpakete in Empfang und führt alle geplanten Arbeiten sowie eine vollständige Funktionsprüfung der Antriebe durch.

Ein weiterer effizienter Betrieb ist so sichergestellt.

Ihr Antrieb ist durch die aktuellen Verbesserungen auf dem neuesten Stand. Er ist nun fit für die nächsten Jahre.

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns