Drive Manager für SIMATIC

Der Drive Manager für SIMATIC (DM4S-01) ist ein Plug-in-Tool, das sich leicht in STEP 7 und dem TIA Portal installieren lässt. Er nutzt die TCI-Schnittstelle der SIMATIC SPS zur Kommunikation mit den an den PROFIBUS oder das PROFINET angeschlossenen Antrieben.

Der Drive Manager für SIMATIC verfügt über eine Reihe vorkonfigurierter Funktionen, die die Einstellung der ABB-Niederspannungsfrequenzumrichter, die zusammen mit der SIMATIC S7 SPS verwendet werden, vereinfacht. Zu den Merkmalen gehören:

  • Netzwerkanschluss über PROFIBUS und PROFINET (zentraler Zugangspunkt)
  • Online- und Offline-Konfiguration der Antriebe
  • Überwachung der Antriebsistwerte
  • Export in die/Import aus den antriebsspezifischen PC-Tools
  • Speicherung der Antriebsparameter-Einstellungen im SIMATIC-SPS-Projekt
Ένα σχεδιάγραμμα του drive manager simatic για ρυθμιστές στροφών ABB
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language