DriveMonitor

Die Mittelspannungsfrequenzumrichter von ABB sind mit DriveMonitor, einem intelligenten Überwachungs- und Diagnosesystem erhältlich, das weltweit von jedem beliebigen Ort aus einen sicheren Zugriff auf den Frequenzumrichter ermöglicht.

Drive-Monitor

DriveMonitor ermöglicht den Echtzeitzugriff auf den Antrieb. Dieses Tool unterstützt die Überwachung, Konfiguration und Diagnose von ABB-Antrieben unabhängig von dem verwendeten Regelungsverfahren. Dadurch können auch bereits vorhandene Einrichtungen angebunden werden.
Das optionale Tool besteht aus einem, in den Antrieb eingebauten Modul sowie einer dazugehörigen Software, die automatisch ausgewählte Antriebssignale und -parameter erfasst und analysiert.
Die Langzeitüberwachung liefert wichtige Informationen über den Gerätestatus, erforderliche Maßnahmen und Möglichkeiten der Leistungsoptimierung. Die Diagnose und Trenderfassung umfasst nicht nur den Umrichter selbst, sondern auch andere Teile des Wellenstrangs.

Vorteile:

  • Früherkennung zur Vermeidung kostspieliger Reparaturen
  • Reduzierung prozesskritischer Störungen
  • Optimierung der Wartungskosten und des Wartungsplans während des Lebenszyklus der Produkte
  • Langzeitstatistiken zur Optimierung der Prozessleistung
  • Einfachere Ursachenanalyse - kürzere mittlere Reparaturdauer (MTTR)
 
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language