Με στόχο μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας για τις ανάγκες σας που σχετίζονται με τη κατασκευή μηχανών, το PROFIsafe safety functions module (FSPS-21) βοηθάει στην εύκολη και ασφαλή σύνδεση ενός πλήρως συμβατού ρυθμιστή για εφαρμογές μηχανημάτων (ACS380), ενός ρυθμιστή γενικής χρήσης (ACS580) ή ενός βιομηχανικού ρυθμιστή (ACS880) με ένα PLC. Αυτό το ενσωματωμένο module ασφαλούς λειτουργίας ενσωματώνει λειτουργίες ασφαλείας μέσω PROFIsafe και ελέγχει τον ρυθμιστή μέσω του PROFINET.
Ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας
Tο module έχει ενσωματωμένες τις λειτουργίες PROFIsafe ασφαλούς απενεργοποίησης του καναλιού ροπής Safe Torque Off (STO) and Safe Stop 1 (SS1-t). Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να σταματήσουν τη μηχανή με ασφάλεια, όταν αυτό απαιτείται. Επίσης, καθιστούν την παραμετροποίηση ασφαλείας μη απαραίτητη για τον ρυθμιστή στροφών.
Αξιόπιστη και ασφαλής σύνδεση μεταξύ του ρυθμιστή και του PLC
To PROFIsafe module λειτουργιών ασφαλείας, είναι πιστοποιημένο κατά TÜV και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα (SIL3 / PL e), χωρίς να υστερεί σε ασφάλεια. Η χρήση του module καθιστά πιθανό να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύπου και μεγέθη ρυθμιστών στροφών με οποιοδήποτε PLC ασφαλείας που υποστηρίζει PROFIsafe αντί για το PROFINET IO. Η επικοινωνία ασφαλείας, ο έλεγχος του ρυθμιστή και η επικοινωνία με τα εργαλεία ΗΥ με τη χρήση μέσω ενός Ethernet καλωδίου είναι δυνατή χρησιμοποιώντας το FSPS-21. Αυτή η λύση "ενός καλωδίου" θα περιορίσει τον απαιτούμενο χρόνο και θα εξασφαλίσει μια σύνδεση μεταξύ ρυθμιστή και PLC.
Ενεργειακά αποδοτικό μέσα από την απλότητα
Ενσωματώνοντας το FSPS-21 μέσα στον ρυθμιστή θα περιορίσετε την ανάγκη για εξωτερικά εξαρτήματα όπως τα ρελέ ασφαλείας και οι διακόπτες. Ο περιορισμένος αριθμός εξαρτημάτων, η απλοποιημένη μελέτη και οι ανάγκες χωρητικότητας μπορούν να επιταχύνουν την εργασία σας.
Για να λάβετε πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες ασφαλείας που σχετίζονται με ρυθμιστές στροφών, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή σελίδα.