DCS880 - DC ρυθμιστές στροφών για βιομηχανική χρήση

Ασφάλεια στο μέλλον των εφαρμογών σας

Η νέα σειρά DC ρυθμιστών στροφών DCS880 έχει δημιουργηθεί εξασφαλίζοντας πλήρη συμβατότητα ώστε όλοι οι ρυθμιστές στροφών της ABB να μοιράζονται κοινό χειρισμό, χαρακτηριστικά και εργαλεία. Ο ρυθμιστής στροφών περιλαμβάνει την πιστοποιημένη λειτουργία ασφαλούς απενργοποίησης καναλιού ροπής (Safe-Torque-Off ),ως λειτουργία ασφαλείας και προσφέρει δυνατότητα εφαρμογής των τεχνολογιών Industrial Internet of Things.

Οι ρυθμιστές DCS880 αποτελούν, επίσης, ιδανική λύση και για άλλες εφαρμογές, που δεν περιλαμβάνουν οδήγηση κινητήρα, όπως μαγνήτες, φόρτιση μπαταριών, ηλεκτρόλυση και διαχείριση αποβλήτων. 


Ο ρυθμιστής διαθέτει ενσωματωμένες πολλές χρήσιμες λειτουργίες που εστιάζουν στην ασφάλεια, την απλή διαδικασία επιλογής και εγκατάστασης, τη γρήγορη παραμετροποίηση και την αποδοτική συντήρηση. Η διασύνδεση έχει καταστεί προτεραιότητα για την επίτευξη αποδοτικής αλληλεπίδρασης με τις τεχνολογίες Industrial Internet of Things. Ακόμη, οι ρυθμιστές στροφών υποστηρίζουν όλα τα σημαντικά, ευρέως χρησιμοποιούμενα, πρωτόκολλα δικτύωσης.

Βασικά χαρακτηριστικά 

  • Ενσωματωμένη λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης καναλιού ροπής 
  • Συμπαγής και ανθεκτική κατασκευή μικρών διαστάσεων
  • Αυτόνομοι ρυθμιστές στροφών, από 20 Α έως 5.200 Α, μέχρι 1600 VDC
  • Δυνατότητα προγραμματισμού κατά IEC 61131
  • Υποστηρίζει τα κυριότερα πρωτόκολλα δικτύωσης
  • Πληθώρα επιλογών για την κάλυψη οποιασδήποτε εφαρμογής με DC κινητήρα
DCS880-S family frame size H1~H5, Level 2_sitefinity_32 (1)

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και Διαθέσιμα αρχεία

Loading documents
Select region / language