ACQ80 Bombeo solar

Select Language
  • English
  • português
  • español
  • Ελληνικά

El uso de energía limpia para una vida sostenible

La tecnología de bombeo solar de ABB aborda el desafío de conseguir que el agua esté disponible cuando y donde sea necesario, incluso en los lugares más remotos que no tienen acceso a la red eléctrica de CA para hacer funcionar el motor de una bomba mediante el uso de paneles solares fotovoltaicos como fuente de energía. Con más de 37.000 variadores de bombeo solar instalados en todo el mundo, la tecnología de bombeo solar de ABB es una solución escalable que puede abordar la demanda de suministro de agua cuando y donde se necesite, utilizando energía limpia para una vida sostenible.

El convertidor ACQ80 de compatibilidad total para bombeo solar mejora la metodología de bombeo de agua al poner el sol a trabajar para todas las necesidades de bombeo de agua. Desde el amanecer hasta el anochecer, el variador funciona sin costes energéticos de forma sencilla y segura, manteniendo las emisiones de CO2 al mínimo.

En comparación con las bombas accionadas por generadores diésel, el ACQ80 es ecológico, con una larga vida útil y un bajo coste de mantenimiento cuando funciona con energía solar. Las aplicaciones típicas son el riego, el suministro de agua, el suministro de agua comunitario, la piscicultura y la agricultura.


La funcionalidad de seguimiento del punto de máxima potencia incorporada garantiza que se obtenga la mayor potencia de salida posible en su panel solar y extraiga el máximo flujo de agua de su bomba durante todo el día.

Características clave:

  • Lógica de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) integrada, la mejor en su clase
  • Banda más amplia de voltaje de funcionamiento de CC
  • Funciona tanto en paneles solares de CC como en fuentes de alimentación de red de CA
  • Modos de funcionamiento avanzados
  • Opera motores síncronos de inducción y de imanes permanentes
  • Funciones integradas de cálculo de flujo de protección de la bomba
  • Diseño compacto con producto plug and play
  • Compatible con cualquier sistema de monitorización remoto a través de Modbus RTU
  • Mínima emisión de CO2

 
Beneficios para el usuario:

  • Poner la energía solar a trabajar durante todo el día para bombear agua
  • Bombeo de agua con poca luz solar o durante la noche con red de CA o energía del generador
  • Modos de funcionamiento diseñados para reducir el desperdicio de agua
  • Controla motores de bombas de inducción y de imanes permanentes
  • Mayor vida útil de la bomba con funciones de protección de bomba
  • Evite el medidor de flujo externo con cálculo de flujo interno
  • Diseño de gabinete compacto con configuración de unidad rápida y fácil
  • Fácil monitorización de datos operativos
  • Solución ecológica para bombeo de agua

Nota: el variador ACQ80 estará disponible a partir de principios de 2021.

 

Enlaces y descargas

Loading documents