PSE - La gama eficiente

La nueva generación de PSE es un verdadero arrancador progresivo de uso general. Es un equilibrio perfecto entre alta capacidad de arranque y rentabilidad. Ahora con comunicación de bus de campo incorporada.

Principales beneficios

• Mantenga su motor seguro con protecciones de motor incorporadas
• Configuración rápida y fácil con pantalla iluminada de idioma neutro
• Elimine el golpe de ariete con control de par
• Reduzca las pérdidas de energía con bypass incorporado.
• NUEVO modbus incorporado

Principales características
• Corriente operativa nominal: 18 a 370 A
• Voltaje operativo: 208–600 V CA
• Tensión de alimentación de control: 100–250 V CA
PSE

¿Necesita más información?

Select region / language