Arrancadores suaves

El arranque del motor sí importa

Los arrancadores suaves de ABB aumentan la vida útil del motor al protegerlo de la tensión eléctrica. Esto lo consiguen permitiéndole optimizar las corrientes de arranque que con los métodos de arranque convencionales ponen mucha tensión en el motor. Con muchas características integradas de protección del motor, su motor está seguro en sus manos. Los arrancadores suaves de ABB también son fáciles de instalar y reducen el tiempo de montaje y puesta en marcha gracias a que es fácil aprender a usarlos.  Con todo lo que necesita en una unidad, desde el contactor de bypass hasta la protección contra sobrecarga, hasta el arrancador suave individual, obtiene una solución de arranque compacta y completa. Además, con muchas características específicas de la aplicación, los arrancadores suaves de ABB pueden ayudarlo a aumentar la productividad. Control de par, limpieza de la bomba y muchas más funciones, se consigue mucho más que simplemente arrancar el motor.

Principales beneficios
• Fiabilidad fiable del motor
• Mejorar la eficiencia de la instalación
• Aumentar la productividad de las aplicaciones

Principales características
• Los arrancadores suaves de ABB cubren cualquier aplicación de motor de 3 A a 2160 A
• Reducción de la corriente de arranque y menos voltaje eléctrico en el motor y la red
• Rápido y fácil de instalar y configurar con un tamaño pequeño
• Menor desgaste mecánico en equipos mecánicos

Softstarter family

¿Necesita más información?

Destacados

Gamas de arrancadores suaves

Enlaces y descargas

Select region / language