PSTX - La gama avanzada

El PSTX combina muchos años de investigación y desarrollo de productos con un conocimiento extensivo de los requisitos y necesidades específicas de las aplicaciones. Es nuestro avance más reciente en la protección y el control de motores y añade nuevas funcionalidades y una fiabilidad reforzada.

 
Beneficios principales

  • Fiabilidad segura del motor
  • Mejorar la eficiencia de la instalación
  • Aumentar la productividad de la aplicación

Características principales

  • Control de las tres fases
  • Voltaje operativo:208-690 V CA
  • Amplio rango de tensión de alimentación de control: 100-250 V, 50/60 Hz
  • Corriente operativa nominal: 30... 1250 A (delta interior: 2160 A)
  • Tarjetas de control barnizadas
  • Control de par para un excelente control de las bombas

 

PSTX

¿Necesita más información?

Select region / language