Nuevo convertidor de frecuencia de propósito general ACS480

Pura sencillez para una gama de aplicaciones básicas

Algunas aplicaciones solo necesitan lo esencial de sus convertidores: simplicidad y eficiencia en un paquete pequeño, entregado con la mayor simplicidad posible. El convertidor de frecuencia de propósito general ACS480 es exactamente esto: reúne todos los elementos esenciales para que usted pueda utilizar sus cintas transportadoras, compresores, ventiladores, bombas y muchas otras aplicaciones básicas sin esfuerzo.  

El convertidor de CA de baja tensión ACS480 es parte de la gama de convertidores de frecuencia de Compatibilidad Total de ABB y presenta una amplia gama de funciones útiles integradas en un diseño compacto. Esto da a los usuarios una alta fiabilidad y una operación simplificada para numerosas aplicaciones en diversas industrias, incluyendo alimentación y bebidas, logística y almacenamiento y aguas limpias y residuales.

Destacados

  • De 0,75 a 22 kW, de 380 a 480 V
  • Optimización de cabina, IP20 como estándar
  • Fácil de seleccionar, instalar y usar
  • Diseño compacto con todas las funciones esenciales incorporadas
  • Funcionalidad incorporada para controlar muchas aplicaciones básicas
  • Características de eficiencia energética para un uso óptimo de la energía
  • Conectividad a las redes de automatización más comunes
  • Forma parte de la gama de Compatibilidad Total de ABB
  • Amplia disponibilidad y soporte

¿Necesita más información?

Vídeos How to

Enlaces relacionados

Loading documents
Select region / language