Convertidores / Herramientas de PC / Energy Save Calculator

EnergySave calculator

drive-motor9bbd46efc1f463c09537ff0000433538
Calcule cuanta energía y dinero podría ahorrar al usar convertidores ABB a la vez que obtiene otras ventajas indirectas, como arranques y paradas suaves, un factor de potencia mejorado y conexión con la automatización de procesos.  EnergySave es una calculadora de ahorro de energía interactiva y fácil de usar. Permite comparar el control mediante un convertidor de frecuencia frente a métodos de control de flujo tradicionales en distintas aplicaciones, como ventiladores y bombas.  A lo largo de los años se han desarrollado y mejorado las fórmulas implementadas en las herramientas con la colaboración de los fabricantes de ventiladores y bombas, hasta obtener una gran precisión. 

EnergySave posee dos modos: Básico y Avanzado. El modo Básico le permite consultar rápidamente el ahorro potencial y no exige tener mucho conocimiento técnico. El modo Avanzado le ofrece la oportunidad de incluir detalles técnicos para un cálculo más elaborado.

EnergySave actualmente está disponible en inglés, alemán, finlandés, sueco, español, portugués, francés ruso y chino.

Select region / language