Convertidores y motores para cabrestantes

Winch-drives-header

La maquinaria de su cubierta tiene que trabajar eficazmente a la vez que se cumplen los plazos de entrega más ajustados gracias a un funcionamiento ininterrumpido y fluido. Por eso desarrollamos nuestros convertidores de frecuencia variable (VFD) certificados para uso marino con un programa específico para el control del cabrestante. Este programa con nuestro control directo de par (DTC) ofrece la ventaja adicional de eliminar la necesidad de encoders de motor o células de carga, con lo que se reduce el número de componentes y el mantenimiento. Trabajando estrechamente con fabricantes de cabrestantes, hemos incorporado nuestra amplia experiencia a los convertidores que trabajan con amarres, anclajes, rampas de compuertas Ro-Ro y cabrestantes remolcadores. El programa de control se puede usar tal como viene, o se puede personalizar para satisfacer sus necesidades específicas. Combine nuestros convertidores con nuestros motores de BT para uso marino y contará con un proveedor completo respaldado por una red mundial de servicio y asistencia.

Control específico para cabrestante. No se necesitan encoders de motor ni células de carga. Servicio mundial. Todo cuenta a la hora de construir y operar sus cabrestantes de cubierta.

Características principales del convertidor

  • Programa de control integrado, específico para el cabrestante, con una amplia gama de funciones
  • La combinación del control directo de par (DTC) y el programa de control de cabrestante elimina la necesidad de encoders de eje de motor y células de carga de la multiplicadora
  • Varios lugares de control se conectan directamente al convertidor

Características principales de los motores para uso marino

  • Rendimiento de eficacia probada en operaciones de trabajos pesados y en entornos sobre cubierta
  • Los datos nominales exactos de la placa de características le ayudan a optimizar el funcionamiento, especialmente cuando no se usa encoder de motor
  • Junta de eje de bajo desgaste especialmente diseñada
  • Construcción muy duradera para hacer frente a condiciones meteorológicas difíciles

¿Necesita más información?

Enlaces y descargas

Productos relacionados

Loading documents
Select region / language