Convertidores y PLC para metales

Untitled7-1

Calidad exigente

El procesamiento de metales requiere fiabilidad. La maquinaria tiene que mover los metales de manera rápida, precisa y eficiente. Los procesos requieren grandes cantidades de energía, alta dinámica, precisión y capacidades de sobrecarga. La seguridad y un mantenimiento fácil del equipo son esenciales para garantizar la máxima productividad del sistema. Nuestra oferta de convertidores y PLC le ofrece soluciones para todos esos requisitos.

No importa si se trata de trenes de laminación en frío o en caliente, sopladores de alto horno, ventiladores de sinterización o bombas y ventiladores genéricos, tenemos un convertidor de velocidad variable para todos ellos. Desde pequeños convertidores de baja tensión hasta convertidores de varios megavatios y media tensión, nuestros productos ofrecen el control preciso de velocidad y par que necesita. Debido al preciso control del proceso, nuestros convertidores le ayudan a ahorrar energía y a mejorar la calidad de producción. Nuestros PLC proporcionan flexibilidad escalable para todo el proceso. Todos nuestros productos están respaldados por una red mundial de servicio y asistencia, y le ofrecen fiabilidad, control y funcionamiento seguro en el sector metalúrgico.

Aumento de la productividad. Ahorro de energía. Confianza. Todo cuenta.

Características principales

  • Convertidores con control directo de par (DTC) para control rápido y preciso de velocidad y par
  • Convertidores múltiples para control multimotor a través de bus de CC compartido
  • Capture y reutilice la energía de frenado del motor
  • Fácil integración en redes de control de automatización

¿Necesita más información?

Productos

Loading documents
Select region / language