Paquetes de motor de accionamiento directo para refrigeración industrial y VSD

Cooling-tower

Simplicidad. Fiabilidad. Ahorro de energía.
Todo cuenta.

Nuestros paquetes de motor de accionamiento directo y convertidor de velocidad variable para refrigeración industrial sustituyen a la multiplicadora, al eje de accionamiento y al motor de inducción usados habitualmente en los ventiladores de refrigeración industrial. Esta combinación proporciona el par elevado y la baja velocidad que necesitan estas aplicaciones sin componentes adicionales del tren de accionamiento. Esto permite reducir el número de piezas, el mantenimiento, el ruido y los riesgos.

Los paquetes de motor de accionamiento directo y VSD pueden usarse en torres de refrigeración con agua o en seco y condensadores refrigerados por aire (ACC) de intercambiadores de calor refrigerados por aire (ACHE). Tanto si pertenece al sector energía como al de metales o de alimentación y bebidas, nuestros paquetes de motor de accionamiento directo y convertidor son la solución perfecta para sus necesidades de refrigeración industrial.

Ventajas del paquete
Características del motor de la torre de refrigeración de accionamiento directo
Características del convertidor de frecuencia industrial ACS880

Ventajas del motor y el convertidor para la torre de refrigeración de accionamiento directo

Menos piezas, menos mantenimiento, riesgos reducidos

  • Mantenimiento reducido y fiabilidad mejorada. Gracias a este paquete, puede prescindir de la multiplicadora y su sistema de refrigeración, del eje de accionamiento, de los acoplamientos y de los rodamientos. No tener que mantener la multiplicadora permite poner fin a las fugas de aceite, a la contaminación del agua y a los tiempos de espera de recambios. 
  • También se ofrece la misma tecnología para diseños convencionales pero de gran densidad de potencia, montados sobre el suelo y que sustituyen a las aplicaciones con correa y polea
  • Bajo nivel de vibraciones y de ruido del sistema
  • Ahorra energía y elimina los picos de intensidad de arranque y los esfuerzos en los transitorios del arranque. El convertidor acelera y decelera suavemente el ventilador hasta la velocidad requerida, en lugar de funcionar directo a línea.
  • La tecnología "antimolinete" controla las palas del ventilador cuando el sistema no está en funcionamiento.
  • Sencilla alineación del tren de accionamiento del ventilador —sólo debe alinearse el ventilador al eje motor— asistida por una red de servicio mundial que garantiza la asistencia local, sin importar dónde se encuentren instalados el motor y el convertidor.

 

    cooling_tower_tilesize

    Motor de imanes permanentes de CA RPM de la torres de refrigeración de accionamiento directo

    • Diseñado para aplicaciones en el exterior, resiste en entornos extremos con un 100% de humedad y agentes químicos
    • Estanqueidad en todo el eje
    • Disponibilidad de motores con diseños de montaje sobre el suelo o con bridas.
    • Las dimensiones de altura del eje, diámetro y montaje de la brida pueden intercambiarse directamente con algunos diseños existentes de multiplicadoras de torres de refrigeración
    • Sistema de pintura de alto rendimiento y grasa sintética
    • Larga vida útil del rodamiento, superando las 100.000 horas
    • Para sistemas de refrigeración industriales nuevos o modernizados hasta 650 rpm / 11.000 N·m

    Características del motor

    • Amortiguador de vibraciones estándar para motores con bastidor FL58XX y opcional en motores más pequeños 
    • Termostatos de serie en todos los motores Su conexión es necesaria para validar la garantía del motor. 
    • RTD de los devanados del estátor de serie en los motores con bastidor FL58XX y opcional para motores más pequeños
    • Estanqueidad en todo el eje gracias al deflector instalado sobre el sello Inpro en los bastidores FL44XX y FL58XX, y con deflector con anillo en V en motores más pequeños
    • Múltiples círculos de perno en la cubierta del lado opuesto al acople (N-end) para facilitar la sustitución
    small_CT_motor

    Convertidor de frecuencia industrial ACS880

    • Fácil configuración, ajuste de parámetros sencillo
    • La función de corriente flotante mantiene el motor caliente y seco, evitando la condensación
    • Impide el efecto "molinete" cuando el equipo está parado
    • Control del motor de imanes permanentes sin sensores integrado, sin necesidad de encoders o resolvers
    • La función de deshielo mantiene las palas del ventilador listas para su funcionamiento
    • El convertidor regula la velocidad del motor para ajustarse a la demanda del proceso, lo que ahorra energía y reduce el desgaste en comparación con el funcionamiento directo a línea.
    • El programa de control de la torre de refrigeración está disponible para convertidores de frecuencia únicos ACS880-01 y módulos de convertidor ACS880-04.

    Small_ACS880-01_R4

    Enlaces y descargas

    Select region / language