Andasol 1 y 2, España
Capacidad: 2 x 50 MW
Ubicación: Andalucía, España
Fecha terminación trabajos: Andasol 1 en noviembre 2008, Andasol 2 en el 2009
Tecnología solar: concentradores parabólicos
Clientes: ACS Cobra y SENER
Alcance suministro ABB: solución completa de automatización del bloqueo de potencia, solución extensa para la energía.
La planta prevé instalar otras cinco instalaciones, para alcanzar una capacidad de producción total de 350 MW.
Extresol 1 y 2, España
Capacidad: 2 x 50 MW
Ubicación: Extremadura, España
Fecha terminación trabajos: Extresol 1 en el 2009, Extresol 2 en el 2010
Tecnología solar: concentradores parabólicos
Clientes: ACS Cobra y SENER
Alcance suministro ABB: Solución completa de automatización del campo solar y del bloqueo de potencia.
La planta prevé instalar otra instalación, para alcanzar una capacidad de producción total de 150 MW.
ACS Cobra y SENER prevén además construir dos plantas de 50 MW en La Mancha con la misma tecnología.
Planta fotovoltaica de Totana, España
Capacidad: 1 MW
Ubicación: Murcia, España
Fecha terminación trabajos: septiembre 2008
Tecnología solar: fotovoltaico
Cliente: Global Capital Finance
Alcance suministro ABB: Solución completa para el campo solar, desde el diseño a la puesta en marcha.
ABB ha proyectado, realizado y puesto en funcionamiento la solución entera en tan solo cuatro meses.
La planta tiene un coeficiente de rendimiento excepcional del 80%, un 5% más respecto al estándar del sector comúnmente aceptado.
Planta Solar híbrida integrada CCPP Hassi R’Mel
Capacidad: 2 x 25 MW
Ubicación: Hassi R’Mel, Algeria
Fecha terminación de trabajos: Agosto 2010
Tecnología solar: EBoP complete. Solución para una planta de ciclo combinado híbrida.
Cliente: UTE Abener hassi R’Mel Construction
Alcance suministro ABB: Equipos de Media Tensión, Baja Tensión, transformadores auxiliares, interruptor de generador, barras de fase aislada y generadores diesel de emergencia.
eSolar, Estados Unidos
Capacidad: 5 MW
Ubicación: California, EEUU
Fecha terminación trabajos: inicios 2009
Tecnología solar: torre eléctrica
Cliente: eSolar
Alcance suministro ABB: Proyecto, ingeniería e instalación del sistema de control de la planta, incluyendo las funciones de control y supervisión de la turbina de vapor y de la interfaz hacia el sistema de control campos heliostáticos eSolar patentado.
ABB ha suministrado una solución para el control de los espejos que controla y distribuye de forma homogénea la luz solar reflejada por cada uno de los 24.000 helióstatos de dos ejes del parque solar con el fin de optimizar el rendimiento y la duración de vida útil de los dos receptores térmicos