Gama ampliada de convertidores de frecuencia ACS580

Desde su lanzamiento, hemos seguido trabajando para que el convertidor de frecuencia de propósito general ACS580 se adapte a las necesidades de nuestros clientes.

Estas son las novedades del convertidor ACS580:

  • Extensión de rangos de potencia y formatos
    • ACS580-04 de montaje en armario – desde 250 a 500kW
    • ACS580-07 en armario – desde 250 a 500kW
  • Panel de control básico
  • Módulo de señales “digitales” CHDI-01 de alta tensión (230VAC).
  • Módulo para conexión de PTC certificado para maniobra ATEX (CPTC-02)
  • Entrada digital 6 preparada para conexión directa de un sensor PTC
  • Terminales de entradas y salidas nuevos, ahora están diferenciados por colores para facilitar su identificación
  • Terminales del puerto de comunicaciones Modbus nuevos, ahora son desconectables
  • La configuración tensión / corriente de las entradas y salidas analógicas pasan a realizarse únicamente a través de parámetros, se han eliminado los microrruptores
  • Permite controlar motores síncronos de reluctancia magnética (SynRM)
  • Dos nuevos buses de campo disponibles
    • Powerlink (módulo FEPL-02)
    • ControlNet (módulo FCNA-01)

     Nuevo convertidor en cabina ACS580-07

    • Convertidor en cabina simple, de fácil uso, con opciones optimizadas, con plazos de entrega cortos pero con altos estándares de calidad 
    • Rango de potencia desde 250 kW hasta 500 kW (basado en los módulos ACS580-04)
    • Envolvente IP42 como estandar, IP54 como opción
    • Entrada/salida de cables inferior/superior
    • STO – Safe torque off para implementación en maquinaria
    • Panel de control asistente montado en puerta de serie
    • Filtro C3 EMC de serie

    Nuevo convertidor ACS580 de media tensión

  • ACS580 MV de 200kW - 5,6 MW
  • ACS580MV es el producto adecuado para retrofit de motores actualmente conectados directos a línea
  • Forma parte también de la familia de Compatibilidad Total

Descubra cómo los variadores ACS580 le simplificarán su trabajo

¡Sí! Quiero recibir información técnica
Select region / language