PLC AC500 para plantas fotovoltaicas y termosolares

El uso de componentes de automatización adecuados, como el PLC AC500 escalable, maximiza el uso eficiente de la luz solar.

El principio fundamental de las plantas fotovoltaicas y termosolares es convertir la energía solar en energía eléctrica mediante un campo solar de colectores que pueden ser de tipo panel fotovoltaico estándar o de alta concentración, discos sterling, paneles cilíndrico-parabólicos entre otros, cuyo rendimiento varia en función de la tecnología utilizada.

El PLC AC500 se utiliza en plantas fotovoltaicas y termosolares de todos los tamaños. Por ejemplo, grandes parques solares de más de 1000 seguidores solares tienen a su servicio un número equivalente de PLC AC500, encargados de orientar los seguidores hacia la mejor posición con respecto al sol. La tecnología ABB se utiliza en sistemas solares de todo el mundo, a menudo sometidos a condiciones climáticas extremas.

    ¿Cuáles son las tareas del PLC AC500?
    • Recepción de datos de instrumentación de campo como sondas de temperatura, posicionamiento del colector, confirmaciones de marcha, etc.
    • Gestión del proceso: todas las CPUs del campo solar tienen exactamente el mismo programa, el cual contendrá toda la lógica necesaria para el proceso.
    • Gestión del movimiento del colector mediante el accionamiento que puede ser de tipo hidráulico o con motores eléctricos y que permite que hacer rotar el sistema.
    • Control del ventilador instalado en el armario para refrigerarlo cuando sea necesario.
    • Cálculo de la posición solar según algoritmos patentados de alta resolución.
    • Comunicaciones Ethernet para comunicación con el sistema de control aceptando configuraciones y órdenes de éste y enviándole toda la información de estado del sistema.
    • Comunicaciones con un panel de operador CP400 para el control y configuración de cada PLC de manera local.

    ¿Cuáles son las ventajas para el cliente?

    • PLC industrial con gran capacidad de ampliación y flexibilidad gracias a la solución única de E/S configurables de ABB.
    • Producto robusto y con un gran ciclo de vida.
    • Fácil cableado gracias a precableado sin electrónica, bornes desenchufables, tornillo o resorte, etc.
    • Versión AC500-XC disponible para funcionamiento en condiciones extremas de temperaturas (-30ºC a 70ºC), altura (hasta 4000 m), inmunidad extendida a vibraciones, etc.
    • Programación fácil y estándar: una única herramienta de ingeniería, lenguajes estándares IEC61131-3, etc.
    • Librerías listas para uso dedicadas para control de seguidores.
    • Cálculos de funciones trigonométricas: SIN, COS, ARCSEN y ARCOS.
    • Muy alta precisión de posición. Utilización de algoritmos probados, patentados y aceptados a nivel mundial para el calculo de la posición del sol (NREL & NOAA).
    • Fácil integración en el Sistema de Control y Supervisión utilizando protocolos estándares: Telecontrol IEC 60870-5-104, OPC y / o Modbus TCP
    • Herramienta MultiOnlineChange para actualizar más de 1000 PLCs en un clic.
    • Diagnóstico fácil y rápido mediante el display LCD y el teclado integrados de la CPU.
    • Tarjeta SD para funciones de datalogger, actualización de aplicación, etc.
    • Suministro a escala mundial, asistencia y servicio globales.

    ¿Necesita más información?

    Select region / language