Servicio de Reparación en taller

Reparaciones de mayor calidad para su convertidor

Los talleres de reparación de convertidores de frecuencia ABB ofrecen el mejor entorno para una reparación exhaustiva de su convertidor. Desde la sustitución de recambios hasta las actualizaciones de software, todos los trabajos se verifican a plena carga y están respaldados por una garantía de 12 meses. 

Principales ventajas 

  • Repuestos y recambios originales: el uso de repuestos y recambios originales garantiza que su convertidor funcione tal y como fue diseñado. El convertidor o el módulo se repara siguiendo las especificaciones originales.

  • Garantía de un año: ABB ofrece una garantía de un año en los componentes sustituidos.

  • Limpieza y prueba de carga: antes de la reparación, los convertidores son limpiados exhaustivamente y, tras la reparación, se prueban con un motor a plena carga.

  • Red mundial: la red mundial de talleres de servicio autorizados de ABB para convertidores garantiza un proceso de reparación de alta calidad.


Si necesita más información sobre servicio de reparación en taller, contacte con nosotros.

workshop_small
Contacte con nosotros

es-drives.taller@abb.com

¿Necesita más información?

Prestación del servicio de reparación en taller de ABB

Avería de un convertidor de frecuencia


Comprobación del número de serie

Localice el número de serie para permitir una rápida identificación del convertidor de frecuencia.


Llame a su ABB local

ABB proporciona detalles de su taller de servicio más cercano.

Envíe el convertidor de frecuencia averiado a ABB

Tan pronto como ABB recibe su convertidor o módulo, su persona de contacto le remitirá un presupuesto de reparación.


Reparación en taller

ABB repara su convertidor usando únicamente repuestos y recambios originales. Si se requieren otros trabajos de mantenimiento, ABB contacta con usted para hacer recomendaciones.


Envío del convertidor de frecuencia reparado

Tras una prueba a plena carga, empaquetamos el convertidor reparado y se lo enviamos.

Convertidor en funcionamiento


Informe de servicio ABB

Se proporciona un informe de servicio detallado, también con recomendaciones de acciones futuras.

Enlaces y descargas

Loading documents