Modbus RTU

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) signifie que le protocole Modbus est utilisé en supplément d'une ligne de série avec un EIA-232, EIA-485 ou interface physique similaire. De nombreux systèmes d'automatisation sont équipés d'interfaces Modbus-RTU pour les communications.  
Nombre de nos variateurs offrent le protocole Modbus RTU intégré en standard : les variateurs ACS310, ACS355, ACS550, ACS580, ACH550, ACS850 et ACQ810. 

En outre, notre offre comprend différents adaptateurs Modbus RTU selon le type de variateur : 

  • FMBA-01 est compatible avec les variateurs ACS355
  • FSCA-01 est compatible avec les variateurs ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 et ACS580
  • RMBA-01 est compatible avec les variateurs ACS800

Adaptateurs