PROFIBUS DP

PROFIBUS est l'un des protocoles de bus de terrain les plus utilisés. Depuis sa première introduction, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées et il existe aujourd'hui trois variations de protocole (DP-V0, DP-V1, DP-V2). Les variateurs ABB prennent en charge deux de ces variations : PROFIBUS DP-V0 et DP-V1.

Notre offre comprend différents adaptateurs de bus de terrain PROFIBUS selon le type de variateur :

  • FPBA-01-M est compatible avec les variateurs ACS355.
  • FPBA-01 est compatible avec les variateurs ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 et ACS580.
  • RPBA-01 est compatible avec les variateurs ACS550, ACH550 et ACS800.

Adaptateurs