Gestionnaire de variateurs pour SIMATIC

Le gestionnaire de variateurs pour SIMATIC (DM4S-01) est un outil périphérique enfichable qui peut être facilement installé sur le portail STEP 7 et TIA. Il utilise l'interface TCI de SIMATIC PLC pour communiquer avec les variateurs connectés au réseau PROFIBUS ou PROFINET. 

Le gestionnaire de variateurs pour SIMATIC offre plusieurs fonctionnalités utiles prêtes à l'emploi qui simplifient la configuration des variateurs basse tension ABB utilisés conjointement avec les PLC SIMATIC S7, y compris : 

  • Connexion réseau sur PROFIBUS et PROFINET (point d'accès unique)
  • Configuration des variateurs en ligne et hors ligne
  • Contrôle des valeurs réelles du variateur
  • Exportation vers/importation depuis les outils PC dédiés au variateur
  • Enregistrement des réglages des paramètres du variateur dans le projet SIMATIC PLC
 
Ένα σχεδιάγραμμα του drive manager simatic για ρυθμιστές στροφών ABB
Loading documents
Select region / language