ACQ810 - variateurs pour l'eau

Ajoutez de l'intelligence à vos processus d'eau et d'eaux usées


Des systèmes d'eau fiables sont cruciaux. Cette série de variateurs est conçue pour vos applications d'eau et d'eaux usées. Vous pouvez garantir un contrôle précis du débit d'eau du pompage d'eau brute au traitement de l'eau potable et des eaux usées. Il est possible de personnaliser les macros intégrées pour les configurations de systèmes à pompe unique et multiple, rendant l'installation du variateur rapide et simple. Le débit, le niveau et la pression seront contrôlés de manière sûre et intelligente pour répondre aux exigences de votre système.

Points forts

  • 0,37 à 500 kW
  • Enceinte IP20 pour les installations dans des espaces compacts
  • Fonctionnalités et protections de pompe intégrées au moyen du contrôle de pompe intelligent
  • Support de moteur à induction asynchrone et à réluctance synchrone IE4
  • Outil de programmation avancée pour un réglage précis du variateur afin de répondre aux exigences de votre processus
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents