Variateur ACS880-07 single drive en armoire

Des variateurs en armoire 100% compatibles adaptés à vos besoins

Reposant sur l’architecture des variateurs ABB 100% compatibles, les variateurs en armoire possèdent une vaste gamme de fonctionnalités standards et en option, ce qui permet de gagner du temps et de l’espace d’installation. Profitez d’un contrôle privilégié de pratiquement tous les types de moteurs CA avec un contrôle de couple direct (DTC), y compris les moteurs à aimants permanents et les moteurs à réluctance synchrone. Des solutions à de nombreuses applications différentes sont possibles grâce à une connectivité flexible et à une vaste gamme d’options.

Points forts

  • Plage de puissance de 45 à 2 800 kW
  • Repose sur l’architecture commune des variateurs ABB
  • Une conception compacte pour les besoins sur mesure
  • Classes d’enceinte IP22, IP42 et IP54
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard
  • Sécurité intégrée avec STO en standard
  • Panneau de commande intuitif avec port USB
  • Inductance en standard, et filtre EMC et hacheur de freinage en option
  • Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain
  • Options d’E/S et de codeur flexibles

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens & téléchargements

Loading documents