ACS880-37, variateurs simples en armoire à fréquence harmonique basse

Gérez et contrôlez les harmoniques basses

Nos variateurs entièrement compatibles à harmoniques basses créent moins d’harmoniques que les variateurs offrant des solutions d’alimentation avec diode standards. L’ACS880-37 compact produit un contenu harmonique exceptionnellement faible dans l’entrée des variateurs. Ce résultat est atteint sans filtre externe ou transformateur à impulsions multiples. En gérant et en contrôlant les harmoniques, l’ACS880-37 atteint le facteur de puissance de l’unité. L’unité d’alimentation active du variateur peut renforcer la tension de sortie, ce qui garantit une tension totale du moteur même si la tension d’alimentation est inférieure au niveau nominal.

Points forts

  • Plage de puissance de 250 à 3 200 kW
  • Repose sur l’architecture commune des variateurs ABB
  • Classes d’enceinte IP22, IP45 et IP54
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard
  • Filtre de ligne LCL intégré
  • Commutateur principal et fusibles
  • La solution de câblage comprend une entrée et une sortie supérieures et inférieures
  • Sécurité intégrée avec STO en standard
  • Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain, options d’E/S et de codeur
  • Options d’E/S et de codeur flexibles

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents