ACS800-204/-204LC - modules d’alimentation IGBT
Performance de régénération et faibles harmoniques pour lisser votre alimentation électrique
Idéal pour les intégrateurs de système, OEM et tableautiers. Les modules d’alimentation IGBT (R2i à R5i et R7i à R8i) sont utilisés dans les variateurs à régénération et fournissent une performance de faibles harmoniques. Conçus pour une installation et une intégration rapides et efficaces dans les armoires équipées d’un bus CC commun, les filtres de ligne LCL fournissent un filtrage supplémentaire pour l’alimentation. Cette configuration réduit les harmoniques dans le réseau d’alimentation.
- Plage de puissance de 2,2 à 2 900 kW
- Une performance de régénération, et de faibles harmoniques, dans la propre armoire du client
- Classe d’enceinte IP00
- Versions à refroidissement par air et par liquide
- Filtre de ligne LCL pour un filtrage supplémentaire des harmoniques dans l’alimentation
- Facteur de puissance unitaire