ACS800-304/-304 LC - modules d’alimentation à diode
Garantissent une conversion cohérente de votre alimentation
Utilisés dans les systèmes de variateur sans régénération pour une conversion lisse des tensions CA triphasées en tension CC. Les fonctions de base comprennent une adaptation automatique au fonctionnement à 6 ou 12 impulsions et un contrôle automatique pour charger les batteries du condensateur de l’inverseur pendant le démarrage. Une inductance CA et un fusible CC sont intégrés en standard avec jusqu’à cinq connexions parallèles. Une production de puissances plus élevées est également possible.
- Plage de puissance de 145 à 4 200 kW
- Utilisés dans les systèmes de variateur sans régénération devant être construits dans les propres armoires des clients
- Classe d’enceinte IP00
- Versions à refroidissement par air et par liquide
- Versions à 6 et 12 impulsions disponibles
- Connecteurs rapides